Linear Bearings & Other Linear Bearing Products
Thomson 在60年前就发明了直线滚珠衬套轴承。 从那时起,我们就被公认为直线轴承技术的领导者。 我们生产各种类型的直线轴承和附件,它们有低摩擦、平滑运行和精度高的特点,能够满足当前高性能直线轴承的最苛刻要求。 而且,直线轴承采用Thomson 60 Case® 轴系,轴系使用寿命提高了50%。
我们的直线轴承产品只是包括从部件到完全定制系统的先进运动技术产品的一部分。 如此,我们能提供最优的运动解决方案,而且它们采用的技术都是一致的。 所有直线轴承产品都非常重视性能:
- 由于设计时采用了能够实现最大自调心精度的定义半径,Thomson Super Linear Ball Bushing®轴承盘允许进行滑架加工。
- 我们的 Super Smart 滚珠衬套轴承和轴承支撑块采用专利的自调心技术、双线直线轴承技术,负载能力提高两倍,同时运行寿命提高8倍。
- 我们的Super 滚珠衬套轴承和轴承支撑块是最初的自调心精密无摩擦直线轴承。
- 我们的精密直线滚珠衬套轴承满足最高的特殊应用需求:
- 精密钢直线轴承减少了高温环境中的结合和震颤。
- 成套冲模滚珠衬套直线轴承和标准冲模中的凸模夹持器的安装孔相合,因此减少了停机时间,提高的工作效率。
- MultiTrac 直线轴承采用专利的多轨道坚固设计,最大化地减少了偏差,定位更加精准。
- Miniature Instrument直线轴承适用于高精度仪器应用(要求尺寸紧凑)及小型的机械设备(要求高重复性和快速反应能力)。
- 特殊的直线轴承解决方案如 RoundWay 直线滚珠及 FluoroNyliner 衬套用于以下特殊应用:
- RoundWay 直线轴承是一种低摩擦滚柱,在严重污染的环境中具有高性能。
- FluoroNyliner 衬套直线轴承推荐使用于冲洗、污染及水下环境中。