直线轴承和导轨
早在 60 年前,Thomson 就发明了线性降摩擦技术,从此就一直处在直线轴承行业顶端,引领着行业的发展。 Thomson 直线轴承品牌被公认为是全球领先的直线运动控制产品生产商。下面是 Thomson Linear Ball Bushing®轴承、60 Case LinearRace® 轴系与导轨的部件信息。
让 Thomson 帮您选择!
直线滚珠衬套轴承
Thomson可提供市场上型号最丰富的英制和公制Linear Ball Bushing ®轴承。 有超过9不同的直线轴承和直线轴承配件产品线,所有产品都采用了最新的技术,都是市场上最好的产品。更多有关直线滚珠衬套轴承的信息 >
LinearRace轴系
使用Thomson的Roundrail 60 Case ®轴系、支撑和Thomson直线轴承滚珠衬套一起组装,可以增加将您的应用的寿命提高50%。 并非所有的轴系都是同样创造的… 更多有关60 Case LinearRace 轴系的信息 >
Profile Rail指南
尺寸范围从极紧凑的5mm MicroGuide TM到坚固的55mm 500 系列滚柱,可与从自对准T系列(运输profile rail)至极端坚硬、机器工具级磨削 profile rail等兼容,Thomson可一站式满足您所有profile rail的需求。了解关于Profile Rail导轨的更多信息 >
RoundRail导向系统
RoundRail直线导轨为预组装型,安装准备阶段可提供,用于广泛的扭矩或正常负载条件下,实现低摩擦、光滑、精确运动的配置。可提供滑动台来定制RoundRail直线导轨,使其适用于带有电机、驱动、控制器和机电配件的完整直线轴承、多轴、承包系统。 更多有关 RoundRail 导向系统的信息 >

Thomson方形导轨和圆形导轨