XTRUE™ True Planetary 减速机

XTRUE™ True Planetary 减速机

XTRUE™系列新型精确减速机使Micron®True Planetary™减速机系列更加完整。它的承载能力更高,使用了灵活的安装系统与简单的即插即用型更换方式,并且符合欧盟指令2002/95/EC (RoHS),毫无疑问它是一个性价比极高的解决方案。

Let Thomson Help You Make Your Selection!


随时立即发货
安装类型 内联
精密型 13弧分
机架尺寸 (mm) 40, 60, 80, 120, 160
转矩承载能力
Nm (lb-ft)
up to 876 (646)
可用比例 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
径向承载能力
N (lbf)
最大 2300 (517)
安装系统 RediMount™

XTRUE™亮点

  • True planetary 减速机提升了负载能力,低齿隙,运行更安静。
  • 灵活的安装系统: RediMount™系统安装到任意电机均只需简易的三步操作:对准,安装,并紧。
  • 内螺纹面输出接口
  • 价格经济,可靠的齿轮减速
  • 所有装配部件符合欧盟2002/95/EC (RoHS)指令