ValueTRUE™

ValueTRUE™ Planetary减速机

ValueTRUE™是低成本、螺旋鼓齿式True Planetary减速机。 内部齿轮直接切入不锈钢输出外壳铸件,增加了扭矩能力,同时并不增加成本。 螺旋切齿轮与直齿轮相比,可提供更高的扭矩能力、精确性与刚度。 这种技术使得Thomson Micron能以更经济的价格提供高性能的螺旋鼓齿式行星减速机。

Let Thomson Help You Make Your Selection!


随时立即发货
安装类型 内联 直角
精度 4弧分 4弧分
机架尺寸 mm 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
转矩承载能力
Nm (lb-ft)
最大 2969 (2190) 最大 2800 (2065)
可用比例 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1,25:1,28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
径向承载能力
N (lbf)
最大 37910 (8523) 最大 37910 (8523)
安装系统 RediMount™ RediMount™

ValueTRUE™ 亮点

  • 低成本—比常见市场价格低30%
  • 螺旋鼓齿式True Planetary减速机较之非螺旋齿轮减速机,提高了负载紧凑度,齿隙更低,运行更平滑、安静。
  • 兼容RediMount—安装到任何电机只需简单三步: 对准,安装,并紧。
  • 即插即用,是大多数通用螺旋齿轮减速机的经济型替代产品
  • 不锈钢输出外壳,极其坚固耐用,适合用于环境敏感性应用。