UltraTRUE™

UltraTRUE™ Planetary减速机

UltraTRUE™ True Planetary减速机将螺旋鼓齿式齿轮的优点与True Planetary的特点相结合,它是当今市场上运行最平稳、最安静的减速机。 内部齿轮直接切入不锈钢外壳,增加了扭矩能力并避免了滑移。 螺旋齿轮与直齿轮相比,可提供更高的扭矩能力、精确性和刚度。 Thomson的MicronUltraTRUE™ 有多种减速比的常备库存产品,可通过Micron Gearhead快递程序即刻发货。

随时立即发货
安装类型 内联 Right-angle
精度 4弧分 4弧分
机架尺寸(mm) 60, 75, 90, 100, 115, 140,180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 142,180
转矩承载能力
Nm (lb-ft)
最大3300 (2434) 最大 3111 (2295)
可用比例 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
径向承载能力
N (lbf)
最大 37910 (8523) 最大 37910 (8523)
安装系统 RediMount™ RediMount™

UltraTRUE™ 亮点

  • 锥形滚珠轴承可提供高轴向和径向负载承受能力
  • 螺旋鼓齿式HRC 55-60 钢齿轮可提供更高的扭矩能力和更平滑的运行
  • 密封深沟滚珠轴承可提供高径向负载承载能力。
  • RediMount™ 系统提供无误差电机安装
  • 单片输出集成了输出外壳和内部齿轮
  • 阳极氧化铝制外壳,减轻了重量并可防止腐蚀