RediMount™ 电机安装系统
借助于RediMount™电机安装系统,Thomson Micron™ True Planetary减速机几乎可以简单、快速、无误连接到市场上的所有电机上。 紧定套和外壳等创新设计,使减速机的安装可一步完成。
- 自对准中心 - 保持电机轴和减速机的同心性
- 预安装小齿轮- 不再需要小齿轮设定
- 模块化设计 - 减速机和外壳可单独订购
- 灵活性 - 可方便地进行备用电机更换
- 可替换性- 7个产品系列使用同样的RediMount系统
RediMount™ 安装指南
- 将袖套滑入轮毂,然后将衬套的槽与轮毂的槽对准。
- 将电机置于工作表面或握紧固件上,使输出轴朝上。 如果电机带有一个键,取下键并将键槽与轮毂的槽对准。 将减速机滑动到电机轴上。
- 旋转轮毂,将输入外壳的接入孔与轮毂夹紧螺栓对准。
- 使用扭力扳手将轮毂螺栓上紧(扭矩值如表中所示)。
- 用提供的螺栓固定电机和减速机。
- 分三步将轮毂螺栓逐步上紧,每次将扭矩增大一些,直至它最后达到表中所示上紧扭矩。
| 轮毂螺栓上紧扭矩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 减速机型号 | 减速机机架尺寸 | 预紧扭矩 | 最终上紧扭矩 | ||
| in-lb | Nm | in-lb | Nm | ||
| XTRUEâ„¢ | 40 | 0.5 | 0.05 | 9.6 | 1.09 |
| 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 | |
| 80 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
| 120 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
| 160 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
| NemaTRUE™ NemaTRUE 90™ | 23/60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
| 34/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
| 42/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
| DuraTRUE™ DuraTRUE 90™ | 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
| 90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
| 115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
| 142 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
| UltraTRUE™ UltraTRUE 90™ ValueTRUE™ ValueTRUE 90™ EverTRUE™ | 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
| 75/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
| 100/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
| 140 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
| 180 | 55 | 6.3 | 1104 | 125.0 | |