PowerTRUE™ 90 技术

PowerTRUE™ 技术

使用表中锥齿轮时,直角齿轮挂接比例限制在1:1至3:1之间。 与这些设计相比,PowerTRUE™ 90齿轮将该比例范围扩大至5:1。之所以具有更高的扭矩密度,关键在于它的独特齿形设计,它是使用先进的CNC设备与软件完成其复杂加工的。 在该设计中,面齿轮上的几个齿可以与一个标准渐开线小齿轮同时啮合。 这种连续齿轮啮合使齿轮与小齿轮的接触比变得极高,这也增大了转矩同时将工作效率提高到98%。

  • 通过单轴啮合调整使间隙更小
  • 紧凑的直角设计,使用高科技面齿轮
  • 具有高接触比,可以实现无声运行
  • 啮合比例为1:1到5:1
  • 98%工作效率

适用于NemaTRUE™ 90°, DuraTRUE™ 90°, UltraTRUE™ 90°, ValueTRUE™ 90°

Let Thomson Help You Make Your Selection!


Thomson

直角齿轮组


PowerTRUE 90齿轮将比例范围扩大至5:1


Thomson

计算机制图

 

齿轮齿廓使用计算机制图

 

Thomson

先进软件


使用先进的软件可以对PowerTRUE齿廓的应力紧系分析