Planetary Gearheads | Planetary Gearhead Products

行星减速机具有高扭矩体积比、高扭转刚度以及低齿隙特性,近年来,它已经越来越多地为高精度运动控制应用所选择。 然而,伺服电机技术也在不断发展,为此Thomson也相应地对行星减速机进行了改进以适应客户的新要求,例如我们推出的新的高转矩、无声运行的螺旋齿轮减速机。 它将齿轮鼓形与螺旋齿轮的优点结合到了行星结行星构当中。

借助于自身的先进技术、不同的设计以及各种灵活的安装方式,Thomson制造出了多种不同行星减速机产品。 目前Thomson可以提供2,000多种尺寸与比例组合,因此,我们提供的行星减速机产品几乎可以满足所有应用的需求。

  • 直接内联行星减速机 (DuraTRUE, UltraTRUE, EverTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE, XTRUE)可以使用多种外壳,如阳极氧化铝外壳一直到不锈钢外壳。 HRC 55-60钢齿轮具有极佳的抗磨损性能,同时增加了间隙完整性。
  • 直角行星减速机 (DuraTRUE, ValueTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE)运用了我们的PowerTRUE技术,它采用了独特的齿形设计,使用了直角齿轮组挂接方式。 这样可以得到更高的扭矩密度,并且将直角比例范围增大至5:1,从而将整体减速机比例范围从1:1延伸到500:1。
  • 而使用Redimount电机安装系统,我们可以简单快速地将True Planetary行星减速机连接到几乎所有电机上。 紧定套和外壳等创新设计,使减速机的安装可一步完成。
  • Thomson将性能经过验证的NemaTRUE与ValueTRUE行星减速机与AKM伺服电机相结合,从而形成了一个由单一设备组成的即时安装型集成方案。 AKM齿轮电机专为高转矩应用而设计,它提供的精度与性能可以满足运动控制环境的最严格要求。