NemaTRUE™

NemaTRUE™ Planetary减速机

除了标准的NEMA机架尺寸外,NemaTRUE现在还有三种新的公制尺寸可供选择(60、90和115mm),而且还使用创新的Micron® RediMount系统进行了升级。 Thomson Micron现在可为您提供兼容RediMount的True Planetary减速机,它是符合您应用需求的经济型解决方案。 NemaTRUE有多种减速比型号的常备存货,可通过Thomson Micron Gearhead Express 程序即刻发货。

随时立即发货
安装类型 内联 直角
精度 13弧分 13弧分
机架尺寸(mm) 17, 23/60, 34/90, 42/115 23, 34, 42
转矩承载能力
Nm (lb-ft)
最大180 (133) 最大 255 (188)
可用比例 3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1
30:1, 50:1,100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1, 9:1
10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1, 90:1, 100:1, 120:1
125:1, 150:1, 200:1, 250:1, 300:1
400:1, 500:1
径向承载能力
N (lbf)
最大 3730 (839) 最大2900 (652)
安装系统 RediMount™ RediMount™

NemaTRUE™ 亮点

  • 密封深沟滚珠轴承可提供高径向负载承载能力。
  • 55-60 钢齿轮可提供超高抗磨损能力,并增加了空隙的完整性
  • 密封深沟滚珠轴承可与太阳轮的精确对齐。
  • RediMount™系统可提供无误差电机安装
  • 阳极氧化铝制外盒可减轻重量,并防止腐蚀