EverTRUE

Danaher Motion Image

EverTRUE 是一种 True Planetary RediMount 减速机(头),连续运转设计。 这种连续运转型减速机为终身润滑,7X24 小时运转,寿命最少可达30,000 小时。

 

 

 

 

  • 每天工作24小时,一周运行7天
  • 温度运行-品质保证
  • 3倍使用寿命-所有单元寿命可达30,000小时
  • 三种框架规格-100、140和180mm
  • 可用减速比-4:1至100:1
  • 超精密背隙: 4 arc-min
  • 效率 -95%
  • 终身润滑-无需维护
  • 无误差安装 - Redimount兼容

销售与服务

请致电 010 6515 0260

查询资料

Partner Login

Email此页