DuraTRUE™

DuraTRUE™ Planetary减速机

DuraTRUE™是使用Thomson Micron® RediMount系统的高精密True Planetary减速机。 它可以使用多种轴配置,因此你可以为系统设计的尺寸,并且无需耦合。 它使用的 "T"设计还可以使用一个电机运行两个轴。 DuraTRUE™有多种减速比型号的常备存货,可通过Thomson Micron Gearhead Express程序即刻发货。

随时立即发货
安装类型 内联 直角 空心轴
直角
双轴
直角
精度 8 弧分 8 弧分 8 弧分 8 弧分
机架尺寸(mm) 60, 90, 115, 142 60,90, 115, 142 90, 115, 142 60, 90, 115, 142
转矩承载能力
Nm (lb-ft)
up to834 (615) 最大 842 (621) 最大 865 (638) 最大 865 (638)
可用比例 3:1,4:1, 5:1, 7:1
10:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 70:1,100:1
5:1, 6:1, 9:1, 10:1
12:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1
90:1, 100:1
120:1, 125:1
150:1, 200:1
250:1, 300:1
400:1, 500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
径向承载能力
N (lbf)
最大11150
(2507)
最大11150
(2507)
最大 11150
(2507)
最大11150
(2507)
安装系统 RediMount™ RediMount™ RediMount™ RediMount™

DuraTRUE™ 亮点

  • 高扭矩尺寸比 - 可进行紧凑型设计
  • 低齿隙 - 减小空动产生的位置误差
  • 惯性吻合 - 保持伺服系统稳定并可控
  • 高硬度 - 优化系统响应
  • 自润滑-减少维护成本和停工期
  • 高轴向负载能力 - 直接在输出轴安装滑轮和小齿轮
  • 无误差安装 - Redimount兼容