AKM齿轮电机

Thomson Micron提供了世界上种类最多的的TRUE行星齿轮减速机。 我们的行星齿轮减速机齿轮电机齿轮电机产品系列包含NemaTRUE与ValueTRUE两个系列,气机架尺寸为60 mm到142 mm,比例为3:1到25:1。这些行星齿轮减速机产品使用了螺旋鼓齿式TRUE Planetary设计,其平滑度、转矩与精度均处于业界领先水平。

Let Thomson Help You Make Your Selection!


标准系列

在成本与性能方面,标准系列的AKM齿轮电机(如NemaTRUE True Planetary行星齿轮减速机)设定了新的扭矩标准。 螺旋鼓齿式TRUE Planetary行星齿轮减速机设计在平滑度、转矩与精度方面均处于业界领先水平。
• 4 种机架尺寸可用
• 13 弧分间隙
• 转矩承载能力高达5860 lb-in
• 径向承载能力高达2000 lb
• 3:1 到 25:1比例可用
• Thomson Micron RediMount安装系统
了解关于标准系列的更多信息 >

精密系列

精密系列的AKM齿轮电机(如ValueTRUE™ True Planetary行星齿轮减速机)使用了精度极高的螺旋式行星齿轮减速机,然而价格却十分经济。 螺旋鼓齿式TRUE Planetary设计在平滑度、转矩与精度方面均处于业界领先水平。
• 4 种机架尺寸可用
• 4 弧分间隙
• 转矩承载能力高达3,755.74 kg-in
• 径向承载能力高达4,535.92 kg
• 4:1 到 25:1比例可用
• Thomson Micron RediMount安装系统
了解关于精密系列的更多信息 >