真正行星减速机

Thomson Micron® 行星减速机(不锈钢减速机)适用于需要高扭矩体积比,高弯曲刚度及低齿隙的高精度运动控制应用。 我们提供的所有不锈钢减速机均具有自润滑功能。对于任何给定尺寸,它都具有极高的径向承载能力。这些不锈钢减速机产品可以将惯性与各种比例相匹配,从而帮助我们的客户建造稳定和受控的伺服系统。


技术培训视频

XTRUE™

XTRUE™系列不锈钢减速机产品是我们推出的最新精密不锈钢减速机系列。 具有提高的负载能力,灵活的安装系统,简易的即插即用更换,符合欧盟 2002/95/EC(RoHS)指令,性价比高,是坚固耐用的高效解决方案。
• 内联
• 5种机架尺寸
• 13弧分精度
• 不锈钢减速机的转矩承载能力高达876 Nm
• 3:1 到 500:1
了解更多关于XTRUE的信息 >

ValueTRUE™

ValueTRUE™是低成本、螺旋鼓齿式True Planetary不锈钢减速机。 内部齿轮直接切入不锈钢输出外壳铸件,增加了扭矩能力,同时并不增加成本。
• 内联或直角
• 8种机架尺寸
• 4弧分精度
• 不锈钢减速机的转矩承载能力高达2970 Nm
• 1:1 到 100:1
了解更多关于ValueTRUE的信息 >

UltraTRUE™

UltraTRUE™ True Planetary不锈钢减速机将螺旋鼓齿式齿轮的优点与True Planetary的特点相结合,它是当今市场上运行最平稳、最安静的不锈钢减速机。 内部齿轮直接切入不锈钢外壳,增加了扭矩能力并避免了滑移。
• 内联或直角
• 8种机架尺寸
• 4弧分精度
• 不锈钢减速机的转矩承载能力高达3300 Nm
• 1:1 到 100:1
了解更多关于UltraTRUE的信息 >

EverTRUE™

EverTrue™是一种兼容 RediMount的True Planetary不锈钢减速机,设计用于连续占空比运行。 此持续运转型减速机终生润滑,并可连续不停地运行30,000小时。
• 内联轴安装
• 3种机架尺寸
• 4弧分精度
• 不锈钢减速机的转矩承载能力高达1010 Nm
• 4:1 到 100:1
了解更多关于EverTRUE的信息 >

DuraTRUE™

DuraTRUE™不锈钢减速机是使用Thomson Micron® RediMount系统的高精密True Planetary减速机。 The DuraTRUE不锈钢减速机有多种减速比型号的常备存货,可通过 Micron Gearhead Express程序即刻发货。
• 内联和直角标准轴、空心轴、双轴
• 4种机架尺寸
• 8弧分精度
•不锈钢减速机的 转矩承载能力高达865 Nm • 1:1到500:1
了解更多关于DuraTRUE的信息 >

NemaTRUE™

NemaTRUE™ True Planetary不锈钢减速机现在可以结合公制以及标准NEMA尺寸使用。 它是一种低成本的经济型解决方案,有多种减速比型号的常备存货,可通过Micron Gearhead Express程序即刻发货。
• 内联,直角
• NEMA机架尺寸
• 13弧分精度
• 不锈钢减速机的转矩承载能力高达255 Nm
• 1:1 到 500:1
了解更多关于NemaTRUE的信息 >

AKM齿轮电机

AKM齿轮电机结合了AKM伺服电机业内领先的扭矩密度及成熟的Thomson Micron TRUE行星不锈钢减速机性能,是一体型工厂集成解决方案。 AKM为高扭矩应用而开发,它的精度及性能可以满足运动控制环境的最严格要求。 为什么它是方便、正确的解决方案?
• 简单选择经过工厂测试的组合
• 不锈钢减速机一体化设计理念,随时可用安装包
• 工厂集成与测试设计
• 组装时间更短,机械安装更快
了解关于AKM齿轮电机的更多信息 >

RediMount™ 系统

借助于RediMount™电机安装系统,Thomson Micron™ True Planetary不锈钢减速机几乎可以简单、快速、无误连接到市场上的所有电机上。 紧定套和外壳等创新设计,使减速机的安装可一步完成。 了解关于RediMount系统的更多信息 >

PowerTRUE™ 技术

使用表中锥齿轮时,直角齿轮啮合比例限制在1:1至3:1之间。 与这些设计相比,PowerTRUE™ 90齿轮将该比例范围扩大至5:1。之所以具有更高的扭矩密度,关键在于它的独特齿形设计,它是使用先进的CNC设备与软件完成其复杂加工的。了解关于PowerTRUE技术的更多信息 >