离合器

Thomson 为众多应用提供了低成本选择,其离合器共有四个系列:螺线管驱动的SAC系列;累积输送机离合器,包括ACCE和ACCM高负载率离合器;以及机械驱动的基本扭簧式PSI系列离合器。

Let Thomson Help You Make Your Selection!

SAC 系列

SAC 系列扭簧离合器有4个预安装型号,由螺线管驱动。 SAC单元可在单相交流或直流脉冲下精确地开启开始负载运行,速度最高可达1800 RPM,具体随尺寸的不同而不同。了解更多 SAC 系列内容 >

ACCx 系列

ACCx 系列累积输送机离合器具有卓越的性能和耐用性。 ACCx 系列单元转为工业应用设计,适用于重负载机械的分度、快速循环。了解更多 ACCx 系列内容 >

PSI 系列

PSI 系列离合器代表了最基本的扭簧式离合器设计。 PSI 系列离合器设计用于需要直接机械控制的应用,性能可靠、简单易用、成本低廉。了解更多 PSI 系列相关内容 >