定制设计产品

此类定制产品特别设计用于满足特定、独特的应用需求。 这些产品均是我们多年创新型应用解决方案的结晶,我们的应用方案涵盖了送纸驱动器、农业设备、复印机、机器人等。这些解决方案现在已可采用包括DL、MAC、BBC-29、SP、BIMAC、BDNB、BDSC 和 CTS 系列在内的设计产品。

Let Thomson Help You Make Your Selection!

DL 系列

DuraLIFE 系列离合器(DL) 是机电式扭簧离合器,它结合了高扭矩,高可靠性和高加速度的特性,并将其集成为一个小型组件,成本极具竞争力。此组件有两种配置可选: 接线柱式或飞脚式了解更多 DL 系列相关内容 >

MAC 系列

多年来针对纸张传送驱动而累积的磁性驱动离合器的开发经验,在MAC30和45两种型号得到了淋漓尽致的展现。此类单元使用最新的技术,材料和工艺,具有业内最佳性能标准及价格。了解更多 MAC 系列相关内容 >

BBC-29

BBC-29离合器结合了带快速响应的直接螺线管驱动的简易性及扭矩弹簧技术带来的高扭矩。了解更多 BBC-29相关内容 >

SP 系列

为计算机外围设备和办公电子设备应用而特别设计,适合于分度,快速循环和正向位移离合驱动。了解更多 SP 系列内容 >

BIMAC 系列

BIMAC系列螺线管驱动离合器最初设计用于计算机外围设备和办公电子设备市场,是广泛的分度及快速循环应用的理想选择。了解更多 BIMAC 系列相关内容 >

BDNB 系列

双向逆止设计可以较低成本提供卓越的功能组合。 对于各种需要利用旋转驱动能力实现自动位置保持的应用,此装置的基本功能可以很容易适应此种应用。了解更多 BDNB 系列相关内容 >

BDSC 系列

BDSC 离合器是专为客户大体积应用设计的特别型号。 连接不同的滑轮、链齿轮和其他输入设备,BDSC离合器可轻松适应众多不同应用。了解更多 BDSC 系列相关内容 >

CTS 系列

CTS系列的独特特性在于离合器是设计无论何时超过预设扭矩便开始滑动的。 CTS离合器也可以用于在有拉力要求的系统中施加阻力。了解更多 CTS 系列内容 >