Electromagnetic Clutches & Brakes
丹纳赫传动有着制造一流电磁离合器和制动器的悠久历史。 今天,我们的电磁制动器和离合器产品在各种应用中广泛使用,如工厂自动化,材料加工,汽车工业,航空工业,国防,航空,医疗,家用器械,机器人和伺服电机制造工业。 这些产品是我们当前为客户提供的众多标准型和定制电磁离合器和制动产品的基础。
Thomson提供两种设计类型的电磁离合器和制动器技术:
Genuine 扭簧式电磁制动器包含三种基本元件: 输入轴毂,输出轴毂和弹簧。 弹簧内径略小于输入轴毂和输出轴毂的外径。 当弹簧强压在两个轴毂上,轴毂上的一个方向的旋转稍稍向下扭转,将他们正确地挂接在一起。 旋转的力越大,电磁致动器对轴毂的固定越紧。 Thomson 提供以下电磁制动扭簧设计组合:
- Genuine 扭簧离合器和制动器套件(CB 系列)精确启动和停止由连续旋转电源驱动的负载。
- Genuine 扭簧式离合器包含一系列不同样式,包括螺线管-气动-驱动型(SAC系列),螺线管驱动累积输送型(ACCM 系列)和机械驱动型(PSI 系列)
- Genuine 扭簧定制设计电磁致动器专门针对特定、特殊应用要求设计。
Friction 电磁式离合器和制动器可将一路旋转或静止输入连至输出负载。 通常,电磁场线圈的崩解会造成旋转或静止区域组件(输入)和通过滑轮、齿轮或静止安装的负载(输出)间交互。 电磁离合器在电机和负载间提供一种高效、电切换式联接。 电磁制动器采用相似的设计,具有停止或保持住负载的高效、可切换功能。 在此基础设计下,Thomson提供几乎可满足所有应用要求的电磁离合器解决方案:
- 上电式电磁离合器和制动器 (CS、CF、TC、BF 系列)在12、24、90 VDC下运转。
- 断电式电磁制动器具有众多设计类型(BRP、SB、AKB、PMB 系列及其他),在12、24、90 VDC下运转。