标准 CB 系列
CB系列离合器和制动器组合通过连续的交替电源,可精确地开启、停止负载驱动。 CB单元可在单相交流或直流脉冲下,当转速达到1800 RPM时在±½°范围内(非累积)停止负载。 为实现简易安装每个单元都是预加工和预组装的。
| 性能 | CB-2 | CB-4 | CB-5 | CB-6 | CB-7 | CB-8 | CB-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线圈电压 | 12/24/90 VDC 115 VAC | ||||||
| 静态转矩 Nm (lb-in) | 2.83 (25) | 13.6 (120) | 28.3 (250) | 56.5 (500) | 169.5 (1500) | 282.5 (2500) | 565 (5000) |
| 最大防过速 保持能力 Nm (lb-in) | 1.13 (10) | 2.83 (25) | 5.09 (45) | 33.9 (300) | 67.8 (600) | 67.8 (600) | 135.6 (1200) |
| 最大防回转 保持能力 Nm (lb-in) | 2.03 (18) | 9.04 (80) | 18.1 (160) | 33.9 (300) | 67.8 (600) | 67.8 (600) | 135.6 (1200) |
| 惯性(旋转) kg-cm² (lb-in²) | 0.06 (0.02) | 1.76 (0.06) | 0.59 (0.2) | 5.04 (1.72) | 19.8 (6.75) | 37.5 (12.8) | 140.6 (48.0) |
| 最大径向 轴承负载 kg(lbs) | 3.4 (7.5) | 6.35 (14) | 14.5 (32) | 28.6 (63) | 136.1 (300) | 136.1 (300) | 226.8 (500) |
| 最大运转 速度 RPM | 1800 | 1200 | 750 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 响应时间 msec 满转速 时的电压 | 20 | 24 | 27 | 45 | 50 | 50 | 70 |
| 重量 kg(lbs) | 0.45 (1) | 0.91 (2) | 1.4 (3) | 3.2 (7) | 5.4 (12) | 6.8 (15) | 12.3 (27) |
| 轴孔 mm (in) | 6.35 (0.25) | 9.53 (0.375) | 12.7 (0.5) | 19.1 (0.75) 25.4(1.0) | 25.4 (1.0) 31.8 (1.25) 38.1 (1.5) | 31.8 (1.25) 38.1 (1.5) | 38.1 (1.5) |
标准 CB 系列概览
- 可调节控制环,可简单、精确地设定输出停止位置
- 拆分凸轮设计,CB-5,CB-6,CB-7,CB-8四种型号
- 由于螺线管关闭时,Super CB 单元锁定了两个方向的负载,负载超程或欠程已消除。
- 高性价比
- 可使负载在3毫秒内完成加速,在1.5 毫秒内实现静止
- 防超速特性则可防止输出速度超过输入速度。
- 滚柱轴承无需因磨损而进行润滑。
- 标准的单、双或4档止动环,还可根据需求提供最高24个档位
- 交流或直流运行
- 有7种尺寸型号可选