Thomson精密滚珠花键系统

Danaher Motion Image

Thomson精密滚珠花键系统可以在高扭转负荷条件下实现防摩擦的高速直线运动。它们在各种工作条件下都具有可靠的性能,并具有稳定的使用寿命。

Thomson精密滚动花键能够有效地防止由转矩负荷所产生的径向移位,并且在传送转矩的过程中只需要较小的力就可以使花键部件产生轴向位移。滚动花键的应用范围很广,比如直升机电动机联轴节、平移驱动轴联轴节、非旋转式伸缩支柱、珩磨机和钻床轴、床头箱和机床导轨、以及远程和自动机械操作机。
 
• 在高扭转负荷条件下实现防摩擦的高速直线运动。
• 通过滚动循环机制实现防摩擦直线行程。
• 能够有效地防止由转矩负荷所产生的径向移位。
• 并且在传送转矩的过程中只需要较小的力就可以使花键部件产生轴向位移。
• 在各种工作条件下都具有可靠的性能,并具有稳定的使用寿命。
• 将磨损引起的间隙降至最低限度,并避免了滞滑。
• 最大限度减少摩擦,从而降低生热,防止咬死。
• 可以为内部和外部轨道提供定制的键轨。
• 应用非常广泛:直升机电动机联轴节、平移驱动轴联轴节、非旋转式伸缩支柱、珩磨机和钻床轴、床头箱和机床导轨、以及远程和自动机械操作机。