Supernut®装配组件

TThomson BSA 可提供一系列消隙或标准 Supernut® 的标准塑料螺母装配组件。 所有标准塑料螺母装配组件均采用内部润滑的乙缩醛(塑钢),具有最佳的润滑性及耐磨性。 在推出了新型零齿隙的专利设计后,Thomson BSA 可提供高紧度的轴向装配,零齿隙与最小的阻力矩,减少了对电机的要求。 这些设计使得产品成本更低,性能更优异,寿命更长久。

高级消隙 XC 系列

可提供最高级的消隙螺母设计 专利 ActiveCAM™,具有高轴向刚度,零齿轮间隙和最小的阻力矩。更多有关高级消隙 XC 系列的信息 >

高级消隙 AFT 系列

轻负载 OEM 应用的低成本解决方案。 可为高达 10 磅的轴向负载提供平稳移动与低阻力矩。 AFT 消隙节箍可自动调整以提升螺母的磨耗寿命。更多有关高级消隙 AFT 系列的信息 >

SNAB 消隙

是我们成熟的红色 Supernut® 产品线的一部分,这种设计可最大程度利用弹簧的预负载设置,从而提供最大程度的简约与优良的性能。 简明的功能、简单的装配,使之备受用户喜爱。更多有关消隙 SNAB 系列的信息 >

MTS 法兰安装

我们的消隙设计提供您所期望的全部承载能力,而没有复杂的消隙装置。 方便的整体法兰易于安装。更多有关 MTS 法兰安装的信息 >

SN 螺纹安装

这就是独创的红色 Supernut®。这些标准 SN 螺母已在过去的 25 年中成功证明了自己,为紧凑封装提供了高性能的丝杠解决方案。更多有关SN 螺纹安装的信息 >

BN 铜螺母

铜螺母的承载能力比塑料螺母要高许多,是大负载任务应用的绝佳选择。 Thomson BSA 使用 SAE 660 轴承铜,将承载能力与润滑性能极佳地结合在一起。更多有关 BN 铜螺母的信息 >