梯形丝杠 & 英制丝杠

梯形丝杠 & 英制丝杠

好的丝杆螺母没有顶尖品质的梯形丝杠也不能发挥作用。Thomson BSA英制丝杠由 300 系列不锈钢制成,拥有高光面漆与极佳的抗腐蚀能力。 英制丝杠标准尺寸从 3/16 英寸至 3英寸(直径)一应俱全。 所有梯形英制丝杠都极其精确,可达到每英尺 0.003 英寸的精确度。 我们在绝大多数英制丝杠尺寸上使用最佳的线型,以在使用我们的聚合物螺母时,实现最佳性能。 我们同样可按用户的要求配置英制丝杠主体的端部。

直径
(in)
导程 (英寸, 除非另有说明)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 .167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X
1/4 X X X X
5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X X X
7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
5/8 X X X X X
3/4 X X X X X X X
1 X X X X X X
1 1/4 X X
1 1/2 X X X X
2 X
2 1/4 X
2 1/2 X
2 3/4 X
3 X

直径
(mm)
导程 (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

梯形丝杠与英制梯形丝杠概览

  • 英制丝杠精度可达每英尺 0.003 英寸
  • 大部分英制丝杠尺寸均采用最优螺纹设计
  • 使用 300 系列不锈钢
  • 英制丝杠具高亮面漆,抗腐蚀性能极佳