公制系列

Thomson 公制丝杠系列,有内部滚珠回程装置、集成刷、各种安装配置(法兰、V-螺纹、柱形)及高精度滚珠丝杠。 其公制丝杠专利设计在一套小型封装内包含了高效、廉价的解决方案,可实现高精度与高性能。可以满足任何应用的需求。

请让 Thomson 帮您做出选择!

微型精密磨削

公制丝杠:小型封装的高效、低价的解决方案 -适于狭小空间使用。 有两种螺母类型可选,为低、高两种导程组提供最佳性能。 适用于实验室、半导体及医学应用。 更多有关微型精密磨削公制丝杠的信息 >

细线精密磨削

公制丝杠:为应用提供低成本、精密度性能,这些应用通常要求轧制螺丝。 由获得专利的PSF(精确丝杠成型)技术制成,精度度(±23µm/300mm标准)。 更多有关细线精密磨削公制丝杠的信息 >

NEFF精确磨削

NEFF公制丝杠有广泛的直径、导程与螺母形式可选 - 所有设计只为提供安静、平稳的运行,高效的性能。 磨削精度达±50µm/300mm,根据需要可随时承制更精密度。 更多有关 NEFF 精密磨削公制丝杠的信息 >

Precision Plus 轧制

此公制丝杠导程精度高达传统滚珠丝杠的8倍,可立即提高机器的精度。 高可重复性与高硬度。 最可靠的系统设计,可预见的服务寿命。 更多有关 Precision Plus 的信息 >

轴承支撑 - 公制

公制丝杠:包括整套系统,可简便地安装Thomson滚珠丝杠公制组件。 有带双角度接触轴承或浮式径向轴承的法兰安装与基础安装可选。 包括六个优质型号。 更多有关轴承支撑 - 公制公制的信息 >