滚珠丝杠
滚珠丝杠传动是将旋转运动转变为直线运动,或者将直线运动转变为旋转运动的装置。 它包括滚珠丝杠与滚珠螺母并和循环滚珠轴承一起组成套件。 滚珠丝杠与 螺母之间的界面通过滚珠轴承以匹配滚珠滚动的方式加以提供。 有了滚动单元,滚珠丝杠驱动摩擦系数很低,效率通常高于90%。 传递的力被分布在众多滚珠轴承上,每颗滚珠上的负载都相对较低。
请让 Thomson 帮您做出选择!
英制系列
Thomson提供业内英制滚珠丝杠产品最广泛的选择。 我们提供大多数尺寸的多重配置,包括圆形或方形主体,多回路及负载选项,各种安装配置(法兰、螺纹、圆柱),高承载力选项,高速选项,负载锁定安全,预载选项,及材料选项。更多有关英制系列的信息 >
公制系列
Thomson 的公制系列有内部滚珠回程装置、集成刷、各种安装配置(法兰、V-螺纹、柱形)及高精度滚珠丝杠。 其专利设计在一套小型封装内包含了高效、廉价的解决方案,可实现滚珠丝杠的高精度与高性能。 更多有关公制系列的信息 >
安装 & 维护
Thomson 有数十年设计、制造及维护优质滚珠丝杠的经验。 我们可以在整个滚珠丝杠的安装过程中帮助为您提供指导,帮助您完善滚珠丝杠优良的润滑与维护 - 所有这些确保了滚珠丝杠装置系统的平稳运行与长寿命。
更多有关安装 & 维护的信息 >传统产品
在当前目录供应中找不到滚珠螺母或组件? 您是否需要不同的、特别的、已停产的、或与其他产品兼容的滚珠螺母? 仍可使用可视产品参考指南中提供的表格购买许多停产的、定制的、或低产量的滚珠螺母。 此指南......更多有关传统产品的信息 >

Thomson Ball Screws: Design and Installation