滚珠丝杠 | 梯形丝杠
Thomson 生产公制和英制类型的滚珠丝杠和梯形丝杠已经70多年,其提供的执行方法远胜于其他供应商。 相比于笨重、噪音大且昂贵的液压和气动执行器系统,Thomson 的滚珠丝杠和梯形丝杠外形更为紧凑,运行更安静,且价格更为低廉。 此外,无需使用泵、软管、液体或车间气源,没有火灾、安全及健康方面的危险。
Thomson 精密滚丝机确保定位精度高达0.003 英寸/英尺,而且我们的PTFE涂层工艺使得生产出的滚珠丝杠阻力矩更少,因此使用寿命更长。 所有标准塑料螺母装配组件均采用内部润滑的乙缩醛(塑钢),具有最佳的润滑性及耐磨性。 对于特别重的负载,带标准铜制螺母的滚珠丝杠采用 SAE 660 轴承铜,负载能力更强,且PV性能更佳。
- 英制系列梯形丝杠具有3/16" x .05"到3" x 1/4"的直径-导程选项,动态负载最高可达400 lbs(静态负载为114,000 lbs)。 标准型号的英制系列梯形丝杠精度可达.010 英寸/英尺(精密型号精度可达.003 英寸/英尺),间隙大小为 0 至 .010 英寸。
- 公制系列梯形丝杠具有 10 x 2 mm 到 24 x 5 mm 的直径-导程选项,动态负载最高可达 750 N (静态负载为 500 kN)。 标准型号的公制系列梯形丝杠精度可达 250 micron/300mm(精密型号精度可达75 micron/300mm),间隙大小为 .025mm。
Thomson 滚珠丝杠和梯形丝杠的设计、质量、材料、制造和应用支撑均不同,所有这些因素对性能及使用寿命都有影响。 我们的滚珠丝杠和梯形丝杠有整个直径、导程与螺母配置范围可选,不管是预载型还是非预载型,均以行业标准封装。
- 英制精密磨削与精密轧制滚珠丝杠设计类型多种多样,直径(导程)范围从 .187英寸到 4.0英寸 (.05 英寸到2.0 英寸)。 我们的滚珠丝杠精度可达±0.0005 英寸/英尺,有零齿隙型号可选。
- 公制磨削与精密轧制滚珠丝杠性能优异,直径(导程)范围从 .187英寸到 4.0英寸 (.05 英寸到2.0 英寸)。 我们的滚珠丝杠精度可达 ±12 μm/300 mm,有零齿隙型号可选。