精密直线执行器

Thomson精密直线执行器结合了Thomson 40多年的精密直线执行器研发经验,代表了当今最先进的机械传动控制技术。它具有高度可靠、使用寿命长的特点,适合最苛刻的应用场合。预装配系统附带电机(交流伺服电机和三相交流电机)和传动组件,设计和安装十分方便。还可提供基本机械执行器定制。

Thomson精密直线执行器可完全满足直线定位应用对大推力、高速和精确定位的苛刻要求。这些高精密系统已经不只是简洁高效的传统液压执行器和气动缸代替品,而是多种直线传动的首选方案。我们提供多种灵活的安装方式,包括刚性安装、外部导向安装、支撑负载安装和绕轴旋转负载安装。应用类型包括:

  • 流量控制(加工和包装行业、通风设备、车辆应用)
  • 压紧/夹紧(机床、电子、塑料、金属和木材加工应用)
  • 边缘导向控制(造纸厂、印刷设备、纺织工业)
  • 支撑架调节(木材加工、机床、金属工业)
  • 装载/卸载(搬运设备、包装、医疗及电子行业)
  • 钻削,焊接,粘合或热成型(塑料、金属、机床行业)

T系列

作为Thomson公司的基本型号,T系列执行器的坚固性久经实践考验。用户既可以向Thomson订购电机和传动机构,也可使用自己的供应商产品来配套T系列执行器使用。高度的灵活性、无与伦比的可靠性是T系列执行器的最大特点。

更多了解T系列 >

精密直线执行器

全新! Thomson ECT 系列是我们精密直线执行器系统里面性能最高的产品系列。 通过传统 Movotrak T 系列(T90/T130)执行器和多种电机类型及驱动控制相结合,此产品系列可满足那些需要极强功能性能与长寿命周期的应用。 最大标准行程可以延伸至 2000mm(79in),同时用户可定制带有高达 38000N (8543 lbf) 的推力能力及高达 2000mm/s (79 in/s) 空载速度的任何行程长度。 还可提供广泛的选项和配件,为客户提供最完整的系统。更多了解 ECT 系列 >