NEW! Thomson WhisperTrak Linear Actuators

Thomson

Thomson WhisperTrak™直线执行器集成一系列优异特性,使广大机械制造商能够在各种应用场合游刃有余。产品设计紧凑合理,具有环保密封、终生免维护、适合各种位置控制的特点,成为各类常规应用的最佳选择。


主要特性 >

选项一览 >

推荐应用 >

性能规格 W1202 W2402
输入电压 (VDC) 12 24
最大行程长度:mm(英寸) 500 (19.0)
最大动态载荷:N(lbf) 2000 (450)
最大静态载荷:N(lbf) 2000 (450)
最大额定电流消耗(A) 4.5  2.2
最大堵转电流消耗(A) 14  8.0
最大空转速度:mm/s(in/s)  5.8 (.23)
最大满载速度:mm/s(in/s)  4.0 (.16)
最大占空比 10%
工作温度:ºC (F) -25 (-13) ~ +40 (105)
噪声等级(dBa) < 45
平均寿命 10,000 次
丝杠类型 Acme

主要特性

  • 紧凑轻巧、无需维护
  • 外壳采用超声波焊接,密封性出色
  • 运行时防水冲洗
  • 不运行时防水浸泡
  • 环境防护等级为IP67通过
  • CE(EN60601-1)和UL(UL60601-1)认证

主要选项

  • 电子限位开关——用于在行程期间和末端过载时切断电源
  • 防转机制——用于防止在末端没有固定的伸缩管旋转
  • 转角为90°的安装适配器
  • 各种电缆和连接形式(飞脚、phono、DIN、Pac Con)
  • DCG执行器控制,带示教器

典型应用

  • 代步康复和残障设备,例如轮椅、病人升降机和无障碍汽车/卡车等。
  • 医疗/医院设备,例如病床、X光机和检查椅等。
  • 要求静音操作的家庭和办公家具,例如可调式桌椅、床和躺椅等。