旋转执行器

旋转单元

旋转 DGB 执行器结合了多种直流电机和变速箱的特点,适合于有双向轴旋转需求的应用。 此执行器有多种安装配置,并具有负载限制离合器来防止过载。 另有其他设计包括双输出轴,手动重载及 U 形夹安装。

请让 Thomson 帮您做出选择!


性能规格 DGB
输入电压 (VDC) 12、24、36
最大动态负载: Nm (lbf-in) 20 (175)
最大空载速度: RPM 200 (D**-21GB 单元)
140 (D**-30GB 单元)
最大满载速度:RPM 80 (D**-21GB 单元)
75 (D**-30GB 单元)
满载占空比@ 25 ºC (77 ºF) 25%
运行温度: ºC (ºF) -25 到 +65 (-15 到 +150)
防护等级 IP56

DGB 旋转执行器特性

  • 保持制动
  • 过载离合器
  • 热开关电机保护
  • 飞脚和接头
  • U形夹安装

DGB 旋转执行器选项

  • 手动重载
  • 双输出轴
  • 其他速度