LM80 无杆执行器
LM80 无杆执行器专为静音运行而设计,适用于室内家用及医疗应用。
使用 T 形槽设计,在其运行过程中可轻松实现安装,此执行器与直流电机和变速箱安装配合工作,通过滚珠或导向丝杠驱动实现在滑架上的运动。 由阳极氧化的挤压铝型材组成,有垂直和水平型号可选。
| 性能规格 | LM80 | |
|---|---|---|
| 型号 | LM80V - 垂直单元 LM80H - 水平单元 *更多性能规格请参考文件 | |
| 输入电压 (VDC) | 12, 24 | |
| Max StrokeLength: mm (in) | 1500 mm (60in) | |
| 最大负载: N (lbf) | 2000 (450) | |
| 最大负载扭矩: Nm (lbf-in) | 750 (6640) | |
| 最大空载速度: mm/s (in/s) | 110 (4.33) | |
| 最大满载速度: mm/s (in/s) | 87 (3.42) | |
| 满载占空比 @ 20 ºC (68 ºF) | 15% (120s 最长时间) | |
| 丝杠类型 | 英制或滚珠 | |
| 运行温度: ºC (ºF) | 0 到 +40 (32 到 +104) | |
| 防护等级 | IP44 w/电机外壳 IP33无电机外壳 | |
| 兼容控制 | 各型号不同 使用我们的产品选择工具选择恰当的产品型号 | |
LM80 无杆特性
- 水平或垂直型号
- 自支持挤压铝型材外型
- T形槽安装
- 所有滚珠丝杠型号均有安全螺母
- 内部限制
- 受载弹簧软停止保护
- 自动重置热开关电机保护
- 电机线缆和接头
- 无需维护
LM80 无杆选项
- 无电机外壳
- 手动重载
- 其他电机位置
- 行程长度超过 1500 mm
- 编码器反馈