MaxJac 执行器
MaxJac 执行器具有光滑高灵敏的滚珠丝杠和齿轮电机,并且使用一个专用的导向套管来提供精确平滑的直线驱动。 标准装备包括一个带电位计反馈的 12V 电机。 是施工设备,机动车应用中的节流控制,螺线管驱动,以及气门驱动的理想选择。
Let Thomson Help You Make Your Selection!
MaxJac 特点
- 紧凑型, 防水
- 抗腐蚀阳极氧化外壳
- 闭环反馈
- 键控活塞
- 可定制底座安装
- 速度高达每秒 100 mm
- 推动能力高达 450 N
- 行程高达 40 mm
- 可回程