TC16 提升柱

TC16

TC16 提升柱自支持轻便单元,用于需静音运行的家用,办公室应用及医疗应用场合。 双伸缩梯形丝杠和皮带驱动传动装置相结合,其独特设计确保了高负载扭矩能力。 同时,还具有极短的回程长度及低的行程回程长度比。









性能规格 TC16
输入电压(VDC) 24
最大/最小行程长度: mm (in) 400 mm (15.75 in) / 200 mm (7.9 in)
最大负载: N (lbf) 2000 (450)
最大动态负载扭矩: Nm (lbf-in) 150 (1324)
最大静态负载扭矩: Nm (lbf-in) 500 (4425)
最大空载速度: mm/s (in/s) 19 (.75)
最大满载速度: mm/s (in/s) 15 (.59)
满载占空比 @ 20 ºC (68 ºF) 15% (60s 最长时间)
丝杠类型 梯形
运行温度: ºC (ºF) -0 到 +40 (-32 到 +104)
防护等级 IP44
兼容控制 各型号不同
使用我们的产品选择工具选择恰当的产品型号

TC16 特性

  • 阳极氧化的挤压铝型材
  • 内部限制
  • 动态制动
  • 保持制动
  • 限位开关末端行程保护
  • 电机线缆和接头
  • CE 认证
  • 用于医疗应用的 EMC 认证

TC16 选项

  • 反馈编码器