DMD / DMA 提升柱
DMD 和 DMA 提升柱是设计用于如工作台,传送机,装料/卸料机以及其他的各种工业应用的自支持且高度可调单元。 这种高度可调能力,在某些需要特定的大范围操作员位置的应用中,可满足其人类工程学需求。 坚固耐用,采用阳极氧化挤压铝型材,带自支持机架,有提供高负载扭矩的能力。 设计包含一个 Electrak 执行器,有英制和滚珠丝杠两种型号可选。
| 性能规格 | DMD (VDC) | DMA (VAC) | ||
|---|---|---|---|---|
| 丝杠驱动类型 | 梯形丝杠 | 滚珠丝杠 | 梯形丝杠 | 滚珠丝杠 |
| 输入电压选项 | 12,24,36 | 115,单相(60) 230,单相(50/60) 400,三相 (50) | ||
| 最大行程长度: mm (in) | 600 (24.0) | 600 (24.0) | ||
| 最大动态负载: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
| 最大静态负载: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
| 最大静态负载: mm/s (in/s) | 54 (2.12) | 61 (2.4) | 48 (1.89) | 61 (2.4) |
| 最大满载速度: mm/s (in/s) | 32 (1.26) | 37 (1.46) | 38 (1.5) | 37 (1.46) |
| 最大负载扭矩: Nm (lbf-in) | 565 (5000) | 710 (6300) | 565 (5000) | 710 (6300) |
| 满载占空比 @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | 25% (45s 最长时间) | ||
| 运行温度: ºC (ºF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | ||
| 防护等级 | IP65 | IP45 | ||
| 线缆长度: mm (in) | 2000 (78.7) | 2000 (78.7) | ||
| 兼容控制 | 各型号不同 使用我们的产品选型工具选择恰当的产品 | |||
DMD/DMA 特性
- 阳极氧化的挤压铝型材柱
- 内部限制
- 在滚珠丝杠单元上保持制动
- 英制丝杠自锁功能
- 用于中间/末端行程保护的过载离合器
- 用于电机保护的自动重置热开关
- 所有滚珠丝杠型号均有安全螺母
- 整个轮廓上都有 T 形槽横纹
- CE 认证
DMD/DMA 选项
- 线性电位计