线性执行器控制

请让 Thomson 帮您做出选择!

DPDT 开关

多数 Thomson 执行器至少需要使用一个双刀双掷远程开关。 为更好地帮助我们的客户,我们提供两种型号的DPDT 开关(带外壳或不带外壳)。附带安装支架和接线图标签。更多了解 DPDT 开关 >

MCS 控制器

对于那些需要较之按钮开关更高要求的控制,Thomson 提供了全系列 MSC 执行器控制单元。 从简单控制到复杂控制,此执行器单元提供了具有多种特性的直流和交流电压输出,跷板开关,薄片开关以及 LED 指示灯。
更多了解 MCS 控制器 >

DCG 控制器

Thomson现在在其 DCG 控制系列中推出小型,轻型系列的 24 VDC单元。 DCG 控制器内置 Electronic 限位开关(ELS),在中间行程失速点和行程末端自动停止执行器运动。 另外,一些执行器和编码器同步运行是可行的。更多了解 DCG 控制器 >

AC-247 ELS 控制器

AC-247 控制器紧凑、坚固、轻便,可提供12V 或 24的直流输出。 此控制器内置电子限位开关(ELS),在中间行程失速点和行程末端自动停止执行器运动。更多了解 AC-247 ELS 控制器 >

AC-063 控制器

Thomson提供AC-063 控制器,与 Electrak PPA, Electrak 10 及 DMD执行器一起使用。 其坚固的设计及硬塑料外壳使之可在最恶劣的条件下运行。 有直流或交流输入,带或不带限位开关输入,带或不带控制吊架的不同型号可选。更多了解 AC-063 控制器 >