Electrak Non-Driven

Electrak® Non-Driven 执行器专为希望自己选择所需要的执行电机系统或者有多种执行器同步运行应用需求的用户设计。 用于内部多种单元内部连接的同步运行套件与其他配件均可选。

Electrak PPA-M

Electrak PPA-M 执行器坚固耐用,具有多种功能。 有双重输入轴能力,可轻松适应客户提供的电机或者和多个PPA-M单元同步运行。行程长度可以定制到910mm (36 in) 具有推拉高达6670N(1500 lbf) 负载的能力,并可保持住高达13350N(3000 lbf) 的负载,同时速度可高达8mm/s(.33 in/s)。了解关于Electrak PPA-M的更多信息 >

Electrak FA14

Electrak FA14 执行器专为严苛的应用环境设计。包含一个法兰安装系统和一个滚珠或英制丝杠驱动,使客户可以轻松连接他们所选择的电机。 不锈钢延伸管和铝制层管对极端恶劣的环境提供高效的保护作用。行程长度可以定制到600mm(24 in)并具有推拉高达6800N负载的能力, 而且可以保持高达18000N的负载,同时具备高达37 mm/s的运行速度。 (1.46 in/s).了解关于Electrak FA14的更多信息 >