Electrak DC

Thomson 推出直流电力型Electrak® 直线执行器。  该产品有增强型特性及功能,和之前的设计一样,承袭了一贯的高品质。 从标准的到用户定制的行程长度, U型夹到耳轴安装, 滚珠或英制滚珠丝杠驱动,以及各种直流控制选项, Thomson可以提供完全符合任何应用需求的产品。

Electrak Pro

Thomson 推出其最新的直线执行器Electrak® Pro系列。 此系列性能出众,可满足最严苛的应用需求。 有可定制的高达300mm的12或24VDC型号可选,可以高达43mm/s的速度推拉高达4448N的负载或保持高达9000N的负载。 在空间有限,有大量灰尘,污垢和水,但稳定,可靠的免维护又必不可少情况下,Electrak Pro就是您的最佳选择。了解关于Electrak Pro的更多信息 >

Electrak 050

Electrak 050 是适用于各种市场和应用的紧凑型,无噪音、价格经济的直流执行器 有12, 24,及36 VDC型号可选,这些执行器可以推拉高达510N的负载,也可保持高达1020N(224 lbf)的负载。内置终端行程限位,可定制长达200mm的行程长度耐用、抗腐蚀的黑色或白色外壳。了解关于Electrak 050的更多信息 >

Electrak 1 (SP)

Electrak 1执行器可以轻松的与对应尺寸的主要用于断续任务环境的液压或气动柱互换。设计用于轻便,短行程的和狭小空间的应用,有12, 24,和36VDC型这些英制丝杠驱动执行器可以根据用户定制到最高150mm的行程长度并可以推拉高达340N的负载且其空载速度范围高达75 mm/s (3.0 in/s)。 限位开关或者反馈电位计均可提供。了解关于Electrak 1 (SP) 的更多信息 >

Electrak 2

Electrak 2 直线英制丝杠驱动执行器设计用于相对较轻负载的应用,价格经济。 12 VDC供电,可推拉高达1110N的负载且空载下运行速度达30 mm/s (1.2 in/s),并可保持高达4450N的负载(1000 lbf)。 行程长度可根据用户定制到610mm(24 in)。了解关于Electrak 2的更多信息 >

Electrak 10

Electrak 10执行器包含一坚固、可靠的丝杠驱动系统,适用于需要最大负载能力的应用。 不锈钢延伸管使之可以抵抗极端恶劣环境,有12, 24, 36 VDC型号可选,具有推拉高达6800 N (1500 lbf)负载的能力,同时具有保持高达18000 N (4050 lbf)负载能力。 空载最大速度同时可以高达61 mm/s (2.4 in/s)行程长度可达610 mm (24 in)。 Thomson 提供从简单按钮开关到手持设备的各种控制单元。了解关于Electrak 10的更多信息 >

Electrak LA14

Electrak LA14基于 Electrak 10设计理念,它具有与之相同的稳健性能与长使用寿命,并且内置了防转动机制与铝质盖管。

了解关于Electrak LA14的更多信息 >

Electrak PPA-DC

Electrak PPA-DC Performance Pak 执行器是强大的重载任务单元,可以在更高的占空比下运行。 此执行器包括一个高效的滚珠丝杠驱动系统,可提供高达915mm的用户定制行程长度和标准的耳轴安装。 可选12, 24, 36, 或 90 VDC型,其空载速度高达32 mm/s (1.26 in/s),可推拉高达6670N的负载(1500 lbf),同时保持负载的能力高达13350 N (3000 lbf)。了解关于Electrak PPA-DC的更多信息 >