Electrak 交流
Thomson 推出交流电力型Electrak® 直线执行器。 该产品有增强型特性及功能,和之前的设计一样,承袭了一贯的高品质。 从标准的到用户定制的行程长度, U型夹到耳轴安装, 滚珠或英制滚珠丝杠驱动,以及各种直流控制选项, Thomson可以提供完全符合任何应用需求的产品。
请让 Thomson 帮您做出选择!
Electrak 5
Electrak 5 执行器设计用于断续任务应用。使用英制丝杠和滚珠丝杠驱动选项,采用115, 230, 或400 VAC供电,这些执行器可以推拉高达6800N的负载,并可以保持高达18000N的负载。 空载最大速度高达60 mm/s (2.4 in/s)行程长度可达610 mm (24 in)。 使用简单按钮开关或Thomson控制单元即可进行控制了解关于Electrak 5的更多信息 >
Electrak 205
Electrak 205 执行器在和Thomson执行器控制系统一起使用时具有多步定位能力,此能力通过一个10转电位计进行精确反馈控制得以实现。 由于带有可调节的内部限位开关,自动关闭移动范围可以轻松调节。 这些执行器可以使用115或 230 VAC电源供电,并可以推拉高达6800N的负载,同时可以保持高达17800N 的负载。 空载最大速度同时可以高达52 mm/s (5.21 cm/s)行程长度可达610 mm (24 in)。了解关于Electrak 205的更多信息 >
Electrak LA 24
Electrak 24执行器设计用于断续任务应用。 有英制和滚珠丝杠驱动选项,采用230或400VAC供电,可推拉高达6800N的负载,且可以保持18000N的负载。 最大空载速度可达52 mm/s (2.0 in/s),行程长度可达600 mm (24 in)。使用Thomson控制单元通过简单的按钮开关即可控制这些单元。了解关于Electrak LA 24的更多信息 >
Electrak PPA-AC
Electrak PPA-AC Performance Pak 执行器是强大的重载任务单元,可以在更高的占空比下运行。 此执行器包括一个高效的滚珠丝杠驱动系统,可提供高达910 mm的用户定制行程长度和标准的耳轴安装。 可选115, 230 VAC 型,其空载速度高达16 mm/s (.63 in/s),可推拉高达6670N的负载(1500 lbf),同时保持负载的能力高达13350 N (3000 lbf)。 了解关于Electrak PPA-AC的更多信息 >