Electrak PPA-AC执行器

Electrak PPA-AC

Electrak PPA-AC Performance Pak 执行器是强大的重载任务单元,可以在更高的占空比下运行。 包含一个高效的滚珠丝杠驱动系统,设计用于车辆应用,且具有广泛的选项和标准耳轴安装。

 

请让 Thomson 帮您做出选择!


Performance Specifications PPA-AC
输入电压 (VAC) 115 @ 1Φ (50/60)
230 @ 1Φ (50/60)
最大行程长度: mm (in) 915 mm (36 in)
最大动态负载: N (lbf) 6670 (750)
最大静态负载: N (lbf) 13350 (1500)
最大空载速度: mm/s (in/s) 16 (.63)
最大满载速度: mm/s (in/s) 15 (.60)
满载占空比 @ 25 ºC (77 ºF) 30%
丝杠类型 Ball
运行温度: ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
防护等级 IP45
兼容控制 Varies per model
使用我们的产品选择工具选择恰当的产品。

Electrak PPA-AC产品特性

  • 集成电机电容器
  • 耳轴到U型夹安装
  • 用于中间/端部行程保护的过载离合器
  • 用于电机保护的自动重置热开关
  • 保持制动
  • 飞脚
  • CE证书

Electrak PPA-AC选项

  • 霍尔效应定位传感器
  • 末端行程限位开关
  • 编码器反馈
  • 电位计反馈
  • 防护波纹管
  • 手动超驰
  • 防滑制动
  • 电气制动