Electrak 5 执行器

Electrak 5

Electrak 5执行器设计用于断续任务应用。 由一个高效率的滚珠轴承驱动系统通过齿轮链耦合到交流电机构成,这些执行器坚固,功能强大,可靠性高,并具有不锈钢延伸管和滑动离合器防止过载,无需维护。

 

性能规格 英制丝杠 滚珠丝杠
输入电压: VAC (Hz) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
最大行程长度: mm (in) 610 (24.0)
最大动态负载: N (lbf) 2250 (500) 6800 (1500)
最大静态负载: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
最大空载速度: mm/s (in/s) 48 (1.9) 61 (2.4)
最大满载速度: mm/s (in/s) 38 (1.5) 37 (1.45)
满载占空比 @ 25ºC (77ºF) 25% (45s 最长时间)
运行温度 ºC (ºF) -25 到+65 (-15 to +150)
防护等级: 标准(可选) IP45
兼容控制 依型号而定
使用我们的产品选择工具作出正确选择

Electrak 5产品特性

  • 不锈钢延伸管
  • 用于中间和端部行程保护的过载离合器
  • 带热开关的重负载电机
  • 可重复定位的防滑制动器
  • 认证:UL、CSA、CE(针对区域)
  • 自锁梯形丝杠设计
  • U形夹安装

Electrak 5选项

  • 梯形丝杠防滑制动
  • 电位计
  • 手动超驰
  • 限位开关