直线执行器

Thomson的直线执行器为您的不同应用提供最佳方案。 有标准及定制的行程长度,最高高达915mm,这些直线执行器系列可以提供高达6670N的满负载力。 有可选的直流(12,24,36)和交流(115,230,400)伏电压型号,并带有广泛可选的控制器和配件的可选包裹。


Technical Training Videos

WhisperTrak

Thomson WhisperTrakTM Linear Actuators (直线执行器) are the newest addition to our well-known electric linear actuator family. This actuator sets a new standard for personal mobility, medical, rehab, office and domestic applications. It is small, quiet, washdown-proof and created from the accumulated knowledge that Thomson has gathered by being the actuator industry leader for over 40 years.

Learn more about WhisperTrak >

Electrak DC

Thomson推出直流电力型Electrak® 直线执行器 该产品有增强型特性及功能,和之前的设计一样,承袭了一贯的高品质。 从标准的到用户定制的行程长度, U型夹到耳轴安装, 滚珠或英制滚珠丝杠驱动,以及各种直流控制选项,Thomson可以提供完全符合任何应用需求的直线执行器产品。 了解关于Electrak DC的更多信息 >

Electrak 交流

Thomson推出交流电力型Electrak® 直线执行器 该产品有增强型特性及功能,和之前的设计一样,承袭了一贯的高品质。 从标准的到用户定制的行程长度, U型夹到耳轴安装, 滚珠或英制滚珠丝杠驱动,以及各种直流控制选项,Thomson可以提供完全符合任何应用需求的直线执行器产品。

 

了解关于Electrak AC的更多信息 >

Electrak Non-Driven

Electrak® Non-Driven 直线执行器专为希望自己选择所需要的执行电机系统或者有多种执行器同步运行应用需求的用户设计。 用于内部多种单元内部连接的同步运行套件与其他配件均可选。 了解关于Electrak Non-Driven的更多信息 >

提升柱

自支持提升柱高度可调,是家庭,医疗,健康/健美以及工作区等有伸缩运动需求的应用的最佳选择。 这些提升柱光滑、无噪音,无需维护。 在阳极氧化的挤压铝型材上滑动。 通过内置的 Electrak 直线执行器确保运动的精确性。 是紧凑型多合一的产品套件。更多了解提升柱 >

无杆单元

LM80 无杆直线执行器专为静音运行而设计,适用于室内家用及医疗应用。 使用 T 形槽设计,在其运行过程中可轻松实现安装,此直线执行器与直流电机和变速箱安装配合工作,通过滚珠或导向丝杠驱动实现在滑架上的运动。 由阳极氧化的挤压铝型材组成,有垂直和水平型号可选。 更多了解无杆单元 >

旋转单元

旋转 DGB 直线执行器结合了多种直流电机和变速箱的特点,适合于有双向轴旋转需求的应用。 此直线执行器有多种安装配置,并具有负载限制离合器来防止过载。 另有其他设计包括双输出轴,手动重载及 U 形夹安装。 更多了解旋转单元 >