电动执行器|直线执行器
始自园艺拖拉机和农用设备的配件驱动,逐渐扩展成涵盖简单远程控制到复杂精密控制系统,我们的直线执行器经过了八十余年的演变发展。
为何选择 电动执行器? 相对于液压型和气动型的同功能产品, 电动执行器 性价比最高。 电动执行器 更为清洁、操作更为简便,电力能效更高,用户可因此获益。 电动执行器 的一体化设计更易于编程控制,维护工作量减至最小,除非在极端条件下,无需更获或润滑部件。
工业直线执行器为 电动执行器 产品,应用在12、24、36 VDC或115、230、400 VAC电源供电的典型开环场合。 直线电动执行器用在农业、建筑、矿业和工业设备中具有卓越的性能,可控制座椅、机罩、门、外盖、节流阀以及其他设备。 我们的直线执行器是医疗、卫生、健身、办公、环保和船舶设备的理想选择。
- 我们的 Electrak 系列直线执行器 采用推杆设计,工作距离最远达 914 mm (36 in),动态负载应力容量最大为 6800 N (1500 lbf)。 滚珠、梯形、涡轮三种丝杠类型,U型夹或耳轴两种安装方式。
- 提升柱直线执行器为垂直、自支撑提升单元,主要用在医疗和办公环境,例如牙科用椅、可调电脑桌、轮椅和健身设备。
- 无杆直线执行器滑块实现了垂直或水平单元与侧边和车架型应用(包括医疗和办公设备需要提升负载的场合)的T插槽设计。
精密直线执行器 为 电动执行器 圆柱,在AC闭环系统内工作,采用驱动控制。 我们的ECT系列直线驱动器专为对定位精度、高速和高应力容量有强制要求的高精度、推杆应用而设计。 电动执行器 电机选项包括3相交流伺服电机和3相感应电机,带有滑轮皮带、滑轮齿轮或直接驱动进线安装。