产品

Thomson

直线执行器

Thomson Electrak标准执行器适用于太阳能面板与风车。Electrak CEA执行器专为太阳能面板应用而设计。 该表显示了这些产品能够提供的极大性能范围。

了解更多 >

Thomson

精密直线执行器

Thomson精密直线执行器是我们的最顶级产品。 它们不仅功能强大、稳健、可靠,而且非常精确与灵活。 它们可以使用5种不同尺寸,还有多种机械配置、电机及安装类型可选。

了解更多 >

Thomson

螺旋升降机

Thomson螺旋升降机产品系列可用于多种不同应用,性能可靠且多样化。 它技术成熟、安装简单,并且使用了矩形外壳。借助于可以使用的各种配件,它可以轻易扩展为一个大面积升降系统。

了解更多 >

Thomson

真正行星减速机

Thomson Micron® 行星减速机适用于需要高扭矩体积比,高弯曲刚度及低齿隙的高精度运动控制应用。 我们提供的所有减速机均具有自润滑功能。对于任何给定尺寸,它都具有极高的径向承载能力。

了解更多 >