应用

Thomson

太阳能

Thomson执行器可以同时使用模拟反馈与数字反馈,从而可以对太阳方向进行精确追踪。 客户定制的解决方案也可以集成到该结构当中。

了解更多 >

Thomson

风能

通常只有在我们难以到达的位置风力条件才会最好,如:海中、大区域中央以及山顶等。 恶劣的环境条件需要坚固的应用,Thomson产品是绝佳之选。

了解更多 >

为什么选择Thomson?

丹纳赫传动70年来一直在不断改进复杂制造过程的效率与生产力,它推出的一些产品品牌已经倍受客户信赖,如Thomson、Kollmorgen、Pacific Scientific、Portescap以及Dover。 我们的突破式创新得益于我们在全球各个行业获得的应用经验。


市场上最大的直线执行器产品系列
我们不仅在应用与工程方面有着丰富的专业技能,Thomson还拥有当今市场上最大、最全面的电动直线执行器、精密直线执行器以及螺旋升降机产品系列。 我们可以为多种独特应用提供定位解决方案,其动态负载高达50 000 N。Thomson了解清洁能源产业的最关键需求,并为提供性价比最高的解决方案而不懈努力。 我们的成功源自于:

  • 数十载应用经验与工程专精
  • 产品稳健可靠,可承受恶劣环境条件
  • 广泛而全面的产品系列
  • 用于独特应用的定制设计

坚固可靠
适用于清洁能源产业的Thomson产品坚固而可靠,它们可以承受恶劣的环境条件,并具有IP67防护等级。


技术革新
制造商们正在使用更为长远与深刻的目光审视他们的设备所使用的运动控制系统。 曾经气动系统与液压系统一度成为机器使用的主流控制系统,而现在,在各种任务的自动化过程中,机器开始更多的使用电动直线执行器。 与液压系统相比,它们更加容易控制,可方便与控制系统集成,并且更小、更轻、更清洁,这些都为公司产品形象增色不少。 使用电动直线执行器或螺旋升降机可以:

  • 无需使用液压泵、阀门与软管
  • 避免液压系统带来的成本支出与体积占用
  • 避免使用对环境有害的油及其泄露
  • 避免液压系统带来的高能耗
  • 避免液压可靠性问题(污染)带来的巨大成本支出
  • 避免与流体维护相关的成本与问题。

在Thomson,客户定制已经成为标准作业
Thomson是业内定制设计的领导者。 我们的灵活设计能力与独有的定制专业技能使我们可以快速为客户提供一种性价比极高的设计方案,该方案将能与客户具体需求精确匹配。