Motioneering Engineer工具栏
工作原理:
Thomson的Motioneering Toolbar可方便运动和机械设计专业人员访问常用的工程工具。通过这款工具,用户可以方便地进行单位换算、常规形状的惯量计算、特定型号内的密度计算,也可查找常规的三角函数公式或微分公式(参见下列功能)。点击Motioneering Toolbar上的适当实用工具即可访问这些转换函数。打开该工具栏后,点击SysTray图标,应用程序便始终保持激活可用状态。关闭Motioneering Toolbar可隐藏工具栏,但不会退出应用程序。点击SysTray图标,工具栏就会重新出现。

惯量计算器

单位计算器

材料密度表
工具栏功能
- 单位换算
- 28个参数,数百种单位
- 惯量计算
- 圆柱体
- 材料密度-大量材料和元件
- 平行六面体
- 球壳
- 球体
- 细长杆
- 四面体
- 三角函数和微分参考
Motioneering Toolbar系统要求
- Pentium 90MHz 或更好的 IBM PC或兼容
- Windows 2000, XP, Vista
- 32MB内存
- VGA或更高的显卡