Kolbenventil-Steuerung
Elektrische Linearaktuatoren ersetzen mechanische Verbindungen zur Kolbenventilsteuerungen der Ausleger- und Kippzylinder von Frontschaufelladern durch Joystick-Steuerungen. Dies vereinfacht nicht nur die Entwicklung, auch der Bediener profitiert von verbesserter Steuerung und mehr Komfort.
Geringere Entwicklungskosten
- Mehrere Geschwindigkeits- und Rückführungsoptionen, außerdem einfache Verbindung mit elektronischen Steuerungen.
- Aktuator-Anschlusskabel und -Schalter können beliebig platziert werden, ohne Einschränkungen durch den Biegeradius von Schläuchen oder den Abstand zum Bediener.
Geringere Installationskosten
- Aktuatoren ermöglichen ein flexibleres Positionieren von Schieberventilen bei der Maschinenkonstruktion, für verringerte Installationskosten, verbesserte Sicherheit und erleichterten Zugang zur Instandhaltung.
Geringere Betriebskosten
- Wartungsfrei, auf Lebenszeit geschmiert und shock and vibration. hoch widerstandsfähig für Temperaturen unter der Abdeckhaube, Stöße und Erschütterungen.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Ventil und Schläuche können aus der Kabine entfernt werden, ebenso wie die Hitze und der Lärm von Hochdruckhydraulik.
- Programmierbare Bewegungen können das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen einschränken und das Entfernen von Hebeln erhöht den Komfort und die Sichtbarkeit des Bedieners.
- Verriegelungen können gefährliche Verbindungen von Bewegungen und/oder Geschwindigkeiten vermeiden.
- Erhöhen Sie die Geschwindigkeit, mit welcher der Eimer geschüttelt wird, um Schutt zu entfernen.