FNYBUPB06

FNYBUPB06
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio, 0.375 in, Not Self-Aligning, Chiuso, Corrosion Resistant, Guarnizioni incluse in dotazione standard

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$72.31 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 2.870,20 mm (113,000 in)
B 3.327,40 mm (131,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 36.525,20 mm (1.438,000 in)
E2 22.225,00 mm (875,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
H1 2.387,60 mm (94,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute
Peso 0,059 kg / 0,13 lbs
Diametro nominale 9,525 mm / 0,375 in
Lunghezza 33,274 mm / 1,31 in
Altezza 23,876 mm / 0,94 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 2.224,111 N / 500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?