FNYBUTWN08AL

FNYBUTWN08AL
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, chumacera doble, 0.5 in, Self-Aligning, Cerrado, Corrosion Resistant, Juntas incluidas como estándar

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$150.07 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado
Peso 0,181 kg / 0,4 lbs
Diámetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longitud 88,900 mm / 3,5 in
Altura 31,750 mm / 1,25 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 8.629,550 N / 1940 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?