1 1/8 L DC RL

1 1/8 L DC RL
60 Case, Zoll

60 Case , 1.125 in Durchmesser, Klasse L, Kohlenstoffstahl oder ALMin. 60 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$539.21 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
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
[dia] 1.1250
[ToleranceValues] 1.1245/1.1240 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Deep Case
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class L
Härte Min. 60 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 5.131 mm / 202 in
Durchmesser 29 mm / 1,125 in
Ge­wicht 0,281 lb
Einhärttiefe, min. 4,572 mm / 0,180 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?